alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克 ( 上海 ) 流体系统科技有限公司

唯一官方授权的销售与服务中心 | 销售与服务热线:400-600-6210

焊把

  • 实现仪表管和公称管可靠一致的轨道焊接。
  • 使用极化电源接头确保正确的焊把/电源连接。
  • 光学速度控制装置免除了对转速表或刻度表的需求。
  • 可对外径范围为1/16至4in和2至114.3mm的管子进行焊接。
  • 焊把延长线可以在电源较远时为焊接提供更大的灵活性。

我们的选择包括:

  • 微型—4系列和8系列焊把,外直径为1/16 到1/2in,即2到12mm。
  • 5系列焊把,外直径为1/8到5/8in,即3到17.3mm。
  • 8HPH系列高性能焊把,外直径为1/8至1/2in,即3至12mm。
  • 10系列焊把,外直径为1/4至1in,即6至25mm。
  • 20系列焊把,外直径为1/2至2in,即12至52mm。
  • 40系列焊把,外直径为11/2至4in(即38.1至114.3mm)的仪表管。11/4至4in.(即42.2至114.3mm)的公称管。

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。